Julkaise tuotteesi
Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH FIXED FLOORING TYPE OF INVERTED ROOF WITH SYNTHETIC MEMBRANES IN PVC/TPO
Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH FIXED FLOORING TYPE OF INVERTED ROOF WITH SYNTHETIC MEMBRANES IN PVC/TPO
    SOPREMA

    Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH FIXED FLOORING TYPE OF INVERTED ROOF WITH SYNTHETIC MEMBRANES IN PVC/TPO

    Waterproof system with PVC or TPO sealing element applied to total independence under fixed walkable ballast
    Tekniset tiedot
    • Ballasted roofing for fixed pedestrian paving - PVC-TPO inverted roof
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSOL000271
    • Tuoteperhewaterproofing
    • TuoteryhmäWaterproofing system for roof
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-06-15
    • Painoksen numero1
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliThermoplastic olefin (TPO)
    • Toissijainen materiaaliPVC-pinnoitettu polyesteri
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
    • IFC-luokitusKatto
    • ETIM-koodiEG020300
    • ETIM-nimiBuilding - Roofing materials
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFlat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMembrane Roofing
    • OmniClass-numero23-13 39 31 11
    • OmniClass-nimikeSingle Layer Roof Membranes

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa