Julkaise tuotteesi
Italy_EXPOSED COLD ROOF TYPE ROOFING SYSTEM WITH BPP-BITUMEN-POLYMER MEMBRANE GLUED TO THE SUPPORT
SOPREMA

Italy_EXPOSED COLD ROOF TYPE ROOFING SYSTEM WITH BPP-BITUMEN-POLYMER MEMBRANE GLUED TO THE SUPPORT

Waterproof system with BPP bitumen-polymer membrane sealing element applied by gluing with bituminous adhesive to the support
Tekniset tiedot
  • Exposed roofing - BPP Cold Roof - Cold gluing
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSOL000288
  • Tuoteperhewaterproofing
  • TuoteryhmäWaterproofing system for roof
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-14
  • Painoksen numero1
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBitumen
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
  • IFC-luokitusKatto
  • ETIM-koodiEG020300
  • ETIM-nimiBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFlat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMembrane Roofing
  • OmniClass-numero23-13 39 31 11
  • OmniClass-nimikeSingle Layer Roof Membranes

Alueellinen saatavuus

Eurooppa