Julkaise tuotteesi
Spain_Divisoria74mm_TecsoundSy50+Lm
SOPREMA

Spain_Divisoria74mm_TecsoundSy50+Lm

Partitioning made up of a self-supporting galvanised steel framework consisting of a 73 mm perimeter structure on a TECSOUND® S50 BAND 50 damping strip and a 70 mm vertical structure (upright) placed every 600 mm, on which 12 mm chipboard panels will be screwed on both sides with a self-adhesive synthetic acoustic insulation sheet with a polymeric base without asphalt of 2,000 Kg/m3 density, 5 Kg/m2 and 2.5 mm thickness type TECSOUND® SY 50 between panels; placement of absorbent material such as mineral wool of 45 mm thickness and density 15 Kg/m3 between the uprights. Level of acoustic insulation to airborne noise: RA = 45 dBA
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSOL000456
  • TuoteperheInsulation
  • TuoteryhmäInsulation
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2025-06-20
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliElastomer
  • Toissijainen materiaaliMineraalivilla
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
  • IFC-luokitusSeinä
  • ETIM-koodiEG020500
  • ETIM-nimiBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_10
  • Uniclass 2015 -kuvausWalls