Julkaise tuotteesi
Nightstand Laminate Firehouse Furniture

Nightstand Laminate Firehouse Furniture

4.7 out of 5 stars4.7(29 reviews)
Firehouse Nightstand

3 Drawer Nightstand for use with firehouse furniture.

Standard sizes
Widths: 18" - 36"
Depths: 18" - 36"
Heights: 18" - 36"

  • Simple nightstand for use with firehouse furniture.
  • 3x storage drawers.
  • Optional locks included.


Our free Revit models are packaged with detailed and specific information without the extra requirements needed of a massive file size. These lockers are modular in creation and application, and can be configured or customized as needed for your specific application. Our team lockers include many available storage options and the choice to add a seat cushion with your team's logo.
Tekniset tiedot
  • Construction
    • 3/4" Melamine, 3/4" Laminate, or 3/4" wood veneer
    • Coat rod, coat hooks, and 4" front valance
    • 72" - 96" height
    • 24" - 36" width
    • 18" - 24" depth
    Optional Equipment
    • Ventilation Grill (front or side)
    • Cushion seat (team logo available)
    • Mail slot
    • Dry erase board
    • Hanging cubbies
    • Locking mechanisms
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSSG_Firehouse_Nightstand_LAM
  • TuoteperhePublic Safety
  • TuoteryhmäWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-04-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKaluste
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 51 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Lockers
  • OmniClass-numero23-29 15 15 13
  • OmniClass-nimikeWood Lockers
  • CSI UniFormat II -koodiE20
  • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Anguilla
Antigua ja Barbuda
Aruba
Bahamasaaret
Barbados
Belize
Bermuda
Brittiläiset Neitsytsaaret
Caribbean Netherlands
Caymansaaret
Costa Rica
Curaçao
Dominica
Dominikaaninen tasavalta
El Salvador
Grenada
Grönlanti
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaika
Kanada
Kuuba
Martinique
Meksiko
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Kitts ja Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent ja Grenadiinit
Saint-Barthélemy
Saint-Martin
Saint-Pierre ja Miquelon
Sint Maarten
Trinidad ja Tobago
Turks- ja Caicossaaret
Yhdysvallat
Yhdysvaltain Neitsytsaaret