Julkaise tuotteesi
Wall mounted shelf 600x300 with 3 shelves base unit

Wall mounted shelf 600x300 with 3 shelves base unit

Sovella wallshelving system includes uprights, brackets and steel shelves. The parts are available in powder painted white (-21) and silver effect (-38). Sovella wallshelving system meets the high demands set for storage in public spaces in terms of durability and load capacity. A wide range of wire shelves, pull out baskets, cloth rails and racks as well as perforated panels and hooks are available and compatible with each other. The system includes also a free-standing unit.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite111013
  • TuoteperheWall systems
  • TuoteryhmäSteel shelves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2013-04-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1000
  • Leveys (mm)640
  • Syvyys (mm)315
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
  • Toissijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
  • Suunniteltu:Suomi
  • Valmistettu:Suomi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56