Julkaise tuotteesi
Totes in 4-Post FreeSpan™ Shelving

Totes in 4-Post FreeSpan™ Shelving

Spacesaver’s Totes in 4-Post FreeSpan™ Shelving is the ideal solution to properly house and organize materials and create interactive spaces that promote collaboration, engagement, and productivity. Compatible with all 15" W and 18" D Spacesaver 4-Post FreeSpan™ Shelving, Totes come in four heights – 3", 6", 9", and 12" – and can be mounted with Tote Rails or placed directly on shelves.

Tekniset tiedot
  • Totes

    • Compatible with all 15" W and 18" D Spacesaver 4-Post FreeSpan™ Shelving
    • Totes available in heights 3", 6", 9", and 12"
    • Can be mounted with Tote Rails or directly on shelves

    Tote Specifications 

    • Material: Polypropylene
    • Color: Translucent 
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetotes-in-4-post-freespan-shelving
  • TuoteperheShelving
  • TuoteryhmäStatic 4 Post Shelving
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-03-09
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKaluste
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 56 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Storage Shelving
  • OmniClass-numero23-21 11 11
  • OmniClass-nimikeCommercial Storage Units