Julkaise tuotteesi
Totes in 4-Post Static Shelving

Totes in 4-Post Static Shelving

Spacesaver’s Totes in 4-Post Shelving is the ideal solution to properly house and organize materials and create interactive spaces that promote collaboration, engagement, and productivity. Compatible with all 15" W and 18" D Spacesaver 4-Post Shelving, Totes come in four heights - 3", 6", 9", and 12" - and can be mounted with Tote Rails or placed directly on shelves, as well as integrated into Flexible Shelving units and High-Density Mobile Storage carriages.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetotes-in-4-post-static-shelving
  • TuoteperheShelving
  • TuoteryhmäStatic 4 Post Shelving
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-10-13
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKaluste
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLibrary Stack Systems
  • OmniClass-numero23-21 25 21 11
  • OmniClass-nimikeLibrary Stack Systems

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka