Julkaise tuotteesi
Marine Flange Van Stone Style with Plastic Ring ASTM (Soc) - Multi-Bolt Pattern

Marine Flange Van Stone Style with Plastic Ring ASTM (Soc) - Multi-Bolt Pattern

EverTUFF® CPVC Marine Schedule 40/80 Pipe & Fittings is a complete system of pipe, fittings, cement & primer specifically designed for pressure fluid systems in nonessential accommodation, service and control spaces of a vessel or offshore platform. EverTUFF® CPVC schedule 40/80 marine piping system is ABS Type Approved for fresh water, sea water, potable water and brine applications, meets 2010 FTP code annex 1, parts 2 & 5 and is approved by the U.S. Coast Guard.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitespears-cg-m854
  • TuoteperheMarine
  • TuoteryhmäFlange
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-07-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCPVC
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • UNSPSC-nimiPlumbing connectors
  • UNSPSC-koodi40141720
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings