Julkaise tuotteesi
ELASTO'FLEX 100V
SPM

ELASTO'FLEX 100V

Range only available for the French market

Flexible rubber corner guard
- 45 to 135° angle

Tekniset tiedot
  • Range only available for the French market
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSPM-ELASTOFLEX
  • TuoteperheIndustrial protection
  • TuoteryhmäCorner guards
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-10-03
  • Painoksen numero2
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliElastomer
  • Toissijainen materiaaliElastomer
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Seinäviimeistelyt
  • IFC-luokitusPäällyste
  • UNSPSC-nimiCorner guards
  • UNSPSC-koodi30161504
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_90_43_15
  • Uniclass 2015 -kuvausCorner guards
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 26 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCorner Guards
  • OmniClass-numero23-17 25 15 13
  • OmniClass-nimikeCorner Guards
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings