Julkaise tuotteesi
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
    SPO
    Arkistoitu

    Nertoit 3.35.1000 T

    Profiled cold roof cladding, thickness 0,75 mm or 1,00 mm (option condensation regulator - Rubaspo) - Length 1 500 to 12 000 mm
    Tekniset tiedot
    • prepaint steel or gavanized steel
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFIL010001
    • TuoteperheRoof Cladding
    • TuoteryhmäCold roof cladding
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-01
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)1000
    • Syvyys (mm)35
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)6.83
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Terästyöt