Julkaise tuotteesi
Vortex Commercial Water Slide, 10' 7" Overall Height, Corkscrew Runway
S.R. Smith

Vortex Commercial Water Slide, 10' 7" Overall Height, Corkscrew Runway

4.6 / 5 tähteä4.6(15 arvostelua)
This multi-market, open- or closed-flume slide is available with a ladder or a spiral staircase - you decide! The flexibility of this slide is perfect for commercial or high-end residential applications. The high-volume water delivery system gives you up to 40 gallons of water per minute.

Height: 10'7" overall, 7'6" to the seat

Weight limit: 325 lbs

Children under 48" tall must be supervised at all times when using this slide.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite577-022
  • TuoteperheAthletic, Recreational, and Therapeutic Equipment
  • TuoteryhmäVortex Commercial Water Slide
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2011-05-09
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaUrheilu ja vapaa-aika - Muut

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat