The SRP eWAVE® medium wave heater combines the elegance of the long wave design with the Schott Nextrema® glass, which provides infrared transparency of almost 90% and is comfortable to the human eye. Certified for indoor and outdoor applications, available at 1800W (120V and 240V), 2400W (240V).
The dimmable version is equipped with a remote control, which can control multiple heaters, selecting operation at 1/3, 2/3, or complete power. The sleek look is maintained with a fully integrated waterproof connection box that retains the aesthetic appeal.
FEATURES
Alueellinen saatavuus
| Eurooppa | Pohjois-Amerikka | Aasia |
|---|---|---|
Ahvenanmaa | Anguilla | Armenia |
Alankomaat | Antigua ja Barbuda | Azerbaidžan |
Albania | Aruba | Bangladesh |
Andorra | Bahamasaaret | Bhutan |
Belgia | Barbados | Brittiläinen Intian valtameren alue |
Bosnia ja Hertsegovina | Belize | Brunei |
Bulgaria | Bermuda | Etelä-Korea |
Espanja | Brittiläiset Neitsytsaaret | Filippiinit |
Färsaaret | Caribbean Netherlands | Georgia |
Gibraltar | Caymansaaret | Hong Kong |
Guernsey | Costa Rica | Indonesia |
Huippuvuoret | Curaçao | Intia |
Irlanti | Dominica | Japani |
Islanti | Dominikaaninen tasavalta | Joulusaari |
Italia | El Salvador | Kambodža |
Itävalta | Grenada | Kazakstan |
Jersey | Grönlanti | Kiina |
Kreikka | Guadeloupe | Kirgisia |
Kroatia | Guatemala | Kookossaaret |
Kypros | Haiti | Laos |
Latvia | Honduras | Macao |
Liechtenstein | Jamaika | Malediivit |
Liettua | Kanada | Malesia |
Luxemburg | Kuuba | Mongolia |
Malta | Martinique | Myanmar (Burma) |
Mansaari | Meksiko | Nepal |
Moldova | Montserrat | Pakistan |
Monaco | Nicaragua | Pohjois-Korea |
Montenegro | Panama | Singapore |
Norja | Puerto Rico | Sri Lanka |
Pohjois-Makedonia | Saint Kitts ja Nevis | Tadžikistan |
Portugali | Saint Lucia | Taiwan |
Puola | Saint Vincent ja Grenadiinit | Thaimaa |
Ranska | Saint-Barthélemy | Turkmenistan |
Romania | Saint-Martin | Uzbekistan |
Ruotsi | Saint-Pierre ja Miquelon | Vietnam |
Saksa | Sint Maarten | |
San Marino | Trinidad ja Tobago | |
Serbia | Turks- ja Caicossaaret | |
Slovakia | Yhdysvallat | |
Slovenia | Yhdysvaltain Neitsytsaaret | |
Suomi | ||
Sveitsi | ||
Tanska | ||
Tsekin tasavalta | ||
Ukraina | ||
Unkari | ||
Valko-Venäjä | ||
Vatikaanivaltio | ||
Venäjä | ||
Viro | ||
Yhdistynyt kuningaskunta |