Julkaise tuotteesi
18 GreenCoat® Colour Coated Steel | Brick Red Colour
18 GreenCoat® Colour Coated Steel | Brick Red Colour
18 GreenCoat® Colour Coated Steel | Brick Red Colour
18 GreenCoat® Colour Coated Steel | Brick Red Colour
    SSAB

    18 GreenCoat® Colour Coated Steel | Brick Red Colour

    GreenCoat® – arkkitehtuuria, ensiluokkaista terästä ja ruotsalaista rypsiöljyä

    GreenCoat® on SSAB:n innovatiivinen ja ympäristötietoinen brändi maalipinnoitetuille teräsohutlevyille rakennusteollisuuden käyttöön. Maalipinnoitetut GreenCoat®-teräkset ovat markkinoiden ympäristötietoisin ja koko rakennusalan kattavimpiin lukeutuva tuotevalikoima kattoihin, seinäverhouksiin ja sadevesijärjestelmiin.


    Tavallista suorituskykyisempiä ympäristötietoisia tuotteita

    Kaikkien GreenCoat®-tuotteiden pohjalla on ensiluokkainen pohjoismainen laatuteräs, joka edustaa kansainvälisten markkinoiden parhaimmistoa. Lisäksi useimpien GreenCoat®-tuotteiden pinnoitteessa on käytetty ruotsalaista rypsiöljyä perinteisten fossiilisten öljyjen sijaan, mikä tekee maalipinnoitetuista GreenCoat®-ohutlevyistä ainutlaatuisia markkinoilla. Tällä ainutlaatuisella, patentoidulla BT-pinnoitteella on ympäristöhyötyjen  lisäksi myös käyttökohteen suorituskykyä parantavia ominaisuuksia. Tuotteet ovat tavallista ympäristöystävällisempiä ja vähentävät haitallisten aineiden päästöjä ilmaan.

    Laadukkaat pohjoismaiset maalipinnoitetut GreenCoat®-teräkset kestävät erittäin hyvin korroosiota, UV-säteilyä ja naarmuja. Rakentajille tuotteet ovat kevyttä materiaalia, jota on helppo käsitellä jopa -15 °C:n lämpötilassa. Lisäksi teräs on 100-prosenttisesti kierrätettävissä ja kestää käytössä erinomaisesti vuosikausia. Tämä on todistettu yli 40 vuotta jatkuneilla laajamittaisilla ulkotestauksilla ankarissa olosuhteissa eri puolilla maailmaa, kuten Floridassa, Ruotsin rannikolla, Kiinassa ja Australiassa.

    GreenCoat®-tuotteiden ympäristöselosteesta (EPD) saa tarkempia tietoja siitä, kuinka tuotamme GreenCoat®-maalipinnoitettua terästä ja huolehdimme tuotteen elinkaaresta. 


    Laaja valikoima kirkkaita ja kestäviä värejä

    Maalipinnoitettujen GreenCoat®-terästuotteiden värivalikoima on erittäin laaja. Esittelemme BIMobject-palvelussa arkkitehtien ja rakentajien 28 suosikkiväriä. Värit on valikoitu huolellisesti nykyaikaisten rakennus- ja suunnittelutrendien perusteella. Koko GreenCoat®-värivalikoimassa on myös runsaasti räätälöityjä värejä ja pinnoitteita.

    Pyydä GreenCoat®-näyte haluamassasi värissä osoitteesta samples.greencoat@ssab.com

    Tekniset tiedot
    • Kattoihin, seinäverhouksiin ja sadevesijärjestelmiin tarkoitettujen maalipinnoitettujen GreenCoat®-terästen houkutteleva väri- ja pinnoitevalikoima on erittäin monipuolinen, ja kaikki tuotteet valmistetaan standardin EN 10169 mukaisesti. SSAB seuraa aktiivisesti sekä ennakoi tulevia muutoksia ympäristö-, turvallisuus- ja kemikaalilainsäädännössä ja noudattaa voimassaolevia EU:n kemikaalimääräyksiä, kuten REACH (1907/2006/EY) ja CLP (1272/2008/EY). 

      Maalipinnoitetut GreenCoat®-teräkset on sertifioitu seuraavilla ympäristömerkeillä:

      BASTA ja Byggvarubedömningen

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGreenCoat-ColourCoated-Steel-BrickRed-Colour
    • TuoteperheSteel - Sheet & Coil
    • TuoteryhmäGreenCoat® - Colour Coated Steel
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2018-10-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetallilevy
    • Toissijainen materiaaliMaali
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
    • IFC-luokitusMateriaali
    • UNSPSC-nimiSteel plate
    • UNSPSC-koodi30102204
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_51
    • Uniclass 2015 -kuvausMetal sheets and strips
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetals
    • OmniClass-numero23-13 00 00
    • OmniClass-nimikeStructural and Exterior Enclosure Products
    • CSI UniFormat II -koodiB
    • CSI UniFormat II -nimikeSHELL

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa