Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

GreenCoat® Colour Coated Steel | Harvest Yellow Colour | Wall Cladding

Yksilöity viite: GreenCoat-ColourCoated-Steel-HarvestYellow-Colour-WallCladding
Brändi: SSAB
Tuoteperhe: Steel - Sheet & Coil
Tuoteryhmä: GreenCoat® - Colour Coated Steel
Julkaisupäivä: 2018-10-11
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Rakennusmateriaalit

GreenCoat® – arkkitehtuuria, ensiluokkaista terästä ja ruotsalaista rypsiöljyä

GreenCoat® on SSAB:n innovatiivinen ja ympäristötietoinen brändi maalipinnoitetuille teräsohutlevyille rakennusteollisuuden käyttöön. Maalipinnoitetut GreenCoat®-teräkset ovat markkinoiden ympäristötietoisin ja koko rakennusalan kattavimpiin lukeutuva tuotevalikoima kattoihin, seinäverhouksiin ja sadevesijärjestelmiin.


Tavallista suorituskykyisempiä ympäristötietoisia tuotteita

Kaikkien GreenCoat®-tuotteiden pohjalla on ensiluokkainen pohjoismainen laatuteräs, joka edustaa kansainvälisten markkinoiden parhaimmistoa. Lisäksi useimpien GreenCoat®-tuotteiden pinnoitteessa on käytetty ruotsalaista rypsiöljyä perinteisten fossiilisten öljyjen sijaan, mikä tekee maalipinnoitetuista GreenCoat®-ohutlevyistä ainutlaatuisia markkinoilla. Tällä ainutlaatuisella, patentoidulla BT-pinnoitteella on ympäristöhyötyjen  lisäksi myös käyttökohteen suorituskykyä parantavia ominaisuuksia. Tuotteet ovat tavallista ympäristöystävällisempiä ja vähentävät haitallisten aineiden päästöjä ilmaan.

Laadukkaat pohjoismaiset maalipinnoitetut GreenCoat®-teräkset kestävät erittäin hyvin korroosiota, UV-säteilyä ja naarmuja. Rakentajille tuotteet ovat kevyttä materiaalia, jota on helppo käsitellä jopa -15 °C:n lämpötilassa. Lisäksi teräs on 100-prosenttisesti kierrätettävissä ja kestää käytössä erinomaisesti vuosikausia. Tämä on todistettu yli 40 vuotta jatkuneilla laajamittaisilla ulkotestauksilla ankarissa olosuhteissa eri puolilla maailmaa, kuten Floridassa, Ruotsin rannikolla, Kiinassa ja Australiassa.

GreenCoat®-tuotteiden ympäristöselosteesta (EPD) saa tarkempia tietoja siitä, kuinka tuotamme GreenCoat®-maalipinnoitettua terästä ja huolehdimme tuotteen elinkaaresta. 


Laaja valikoima kirkkaita ja kestäviä värejä

Maalipinnoitettujen GreenCoat®-terästuotteiden värivalikoima on erittäin laaja. Esittelemme BIMobject-palvelussa arkkitehtien ja rakentajien 28 suosikkiväriä. Värit on valikoitu huolellisesti nykyaikaisten rakennus- ja suunnittelutrendien perusteella. Koko GreenCoat®-värivalikoimassa on myös runsaasti räätälöityjä värejä ja pinnoitteita.

Pyydä GreenCoat®-näyte haluamassasi värissä osoitteesta samples.greencoat@ssab.com

Kattoihin, seinäverhouksiin ja sadevesijärjestelmiin tarkoitettujen maalipinnoitettujen GreenCoat®-terästen houkutteleva väri- ja pinnoitevalikoima on erittäin monipuolinen, ja kaikki tuotteet valmistetaan standardin EN 10169 mukaisesti. SSAB seuraa aktiivisesti sekä ennakoi tulevia muutoksia ympäristö-, turvallisuus- ja kemikaalilainsäädännössä ja noudattaa voimassaolevia EU:n kemikaalimääräyksiä, kuten REACH (1907/2006/EY) ja CLP (1272/2008/EY). 

Maalipinnoitetut GreenCoat®-teräkset on sertifioitu seuraavilla ympäristömerkeillä:

BASTA, SundaHus ja Byggvarubedömningen


Materiaali pääasiassa: Sheet metal
Materiaali toissijaisesti: Paint
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Sweden

BIMobject-luokka: Building Materials - Sheet Materials
IFC-luokitus: Wall
Uniclass 2015 Koodi: EF_25_10
Uniclass 2015 Kuvaus: Walls
NBS Reference Koodi: 25-20
NBS Reference Kuvaus: Wall Cladding Systems
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Italy
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Malta
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Romania
  • Russia
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Sheet Materials

Nimi Arvo
Application Roof ; Wall Cladding ; Rainwater Systems ; Indoor
Color Harvest Yellow
Material GreenCoat® Colour Coated Steel
Recyclable The steel is 100% recyclable
Standards, Certification, and Documentation BASTA/SundaHus/Byggvarubedömningen/GreenCoat® Environmental Product Declaration (EPD)
Sustainability Website URL https://www.ssab.com/GreenCoat

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
COBie.Type.AssetType Roofing facades and rainwatersystems with flat, profiled, standing seams
COBie.Type.Category GreenCoat® Colour Coated Steel
COBie.Type.Color Wide range of standard and individual colours (RAL and NCS)
COBie.Type.CreatedBy Projtools AB
COBie.Type.CreatedOn 01-03-2017
COBie.Type.Description Most sustainable colour coated product on the market
COBie.Type.ExpectedLife 150
COBie.Type.Features https://www.ssab.com/GreenCoat
COBie.Type.Finish Glossy, matt, structured and metallic
COBie.Type.Manufacturer SSAB Steel
COBie.Type.Material REACH compliant Colour Coated Steel
COBie.Type.Name GreenCoat®
COBie.Type.Shape Flat, profiled, standing seams
COBie.Type.SustainabilityPerformance Low energy requirement, 100% recycleable, manufactured to ISO 14001:2004 and ISO 50001:2011
COBie.Type.WarrantyDescription 40 year material guarantee

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty