Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

01 GreenCoat® Colour Coated Steel | Limestone Grey Colour

Yksilöity viite: GreenCoat-ColourCoated-Steel-LimestoneGrey-Colour
Brändi: SSAB
Tuoteperhe: Steel - Sheet & Coil
Tuoteryhmä: GreenCoat® - Colour Coated Steel
Julkaisupäivä: 2018-10-11
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Rakennusmateriaalit
Lataa (1)

GreenCoat® – arkkitehtuuria, ensiluokkaista terästä ja ruotsalaista rypsiöljyä

GreenCoat® on SSAB:n innovatiivinen ja ympäristötietoinen brändi maalipinnoitetuille teräsohutlevyille rakennusteollisuuden käyttöön. Maalipinnoitetut GreenCoat®-teräkset ovat markkinoiden ympäristötietoisin ja koko rakennusalan kattavimpiin lukeutuva tuotevalikoima kattoihin, seinäverhouksiin ja sadevesijärjestelmiin.


Tavallista suorituskykyisempiä ympäristötietoisia tuotteita

Kaikkien GreenCoat®-tuotteiden pohjalla on ensiluokkainen pohjoismainen laatuteräs, joka edustaa kansainvälisten markkinoiden parhaimmistoa. Lisäksi useimpien GreenCoat®-tuotteiden pinnoitteessa on käytetty ruotsalaista rypsiöljyä perinteisten fossiilisten öljyjen sijaan, mikä tekee maalipinnoitetuista GreenCoat®-ohutlevyistä ainutlaatuisia markkinoilla. Tällä ainutlaatuisella, patentoidulla BT-pinnoitteella on ympäristöhyötyjen  lisäksi myös käyttökohteen suorituskykyä parantavia ominaisuuksia. Tuotteet ovat tavallista ympäristöystävällisempiä ja vähentävät haitallisten aineiden päästöjä ilmaan.

Laadukkaat pohjoismaiset maalipinnoitetut GreenCoat®-teräkset kestävät erittäin hyvin korroosiota, UV-säteilyä ja naarmuja. Rakentajille tuotteet ovat kevyttä materiaalia, jota on helppo käsitellä jopa -15 °C:n lämpötilassa. Lisäksi teräs on 100-prosenttisesti kierrätettävissä ja kestää käytössä erinomaisesti vuosikausia. Tämä on todistettu yli 40 vuotta jatkuneilla laajamittaisilla ulkotestauksilla ankarissa olosuhteissa eri puolilla maailmaa, kuten Floridassa, Ruotsin rannikolla, Kiinassa ja Australiassa.

GreenCoat®-tuotteiden ympäristöselosteesta (EPD) saa tarkempia tietoja siitä, kuinka tuotamme GreenCoat®-maalipinnoitettua terästä ja huolehdimme tuotteen elinkaaresta. 


Laaja valikoima kirkkaita ja kestäviä värejä

Maalipinnoitettujen GreenCoat®-terästuotteiden värivalikoima on erittäin laaja. Esittelemme BIMobject-palvelussa arkkitehtien ja rakentajien 28 suosikkiväriä. Värit on valikoitu huolellisesti nykyaikaisten rakennus- ja suunnittelutrendien perusteella. Koko GreenCoat®-värivalikoimassa on myös runsaasti räätälöityjä värejä ja pinnoitteita.

Pyydä GreenCoat®-näyte haluamassasi värissä osoitteesta samples.greencoat@ssab.com

Kattoihin, seinäverhouksiin ja sadevesijärjestelmiin tarkoitettujen maalipinnoitettujen GreenCoat®-terästen houkutteleva väri- ja pinnoitevalikoima on erittäin monipuolinen, ja kaikki tuotteet valmistetaan standardin EN 10169 mukaisesti. SSAB seuraa aktiivisesti sekä ennakoi tulevia muutoksia ympäristö-, turvallisuus- ja kemikaalilainsäädännössä ja noudattaa voimassaolevia EU:n kemikaalimääräyksiä, kuten REACH (1907/2006/EY) ja CLP (1272/2008/EY). 

Maalipinnoitetut GreenCoat®-teräkset on sertifioitu seuraavilla ympäristömerkeillä:

BASTA, SundaHus ja Byggvarubedömningen


Materiaali pääasiassa: Sheet metal
Materiaali toissijaisesti: Paint
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Sweden

BIMobject-luokka: Rakennusmateriaalit - Levymateriaalit
IFC-luokitus: Material
UNSPSC-nimi: Steel plate
UNSPSC-koodi: 30102204
Uniclass 1.4 Koodi: L6623
Uniclass 1.4 Kuvaus: Metal
Uniclass 2.0 Koodi: SS-20-40-65
Uniclass 2.0 Kuvaus: Profiled Sheet Roof Covering Systems
Uniclass 2015 Koodi: Pr_25_71_51
Uniclass 2015 Kuvaus: Metal sheets and strips
NBS Reference Koodi: 65-52-87
NBS Reference Kuvaus: Steel Profiled Sheets
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Metals
KaikkiLuokat Numero: 23-13 00 00
KaikkiLuokat Otsikko: Structural and Exterior Enclosure Products
CSI UniFormat II Code: B
CSI UniFormat II Title: SHELL
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
Building Materials - Sheet Materials

Nimi Arvo
Application Roof ; Wall Cladding ; Rainwater Systems ; Indoor
Colour Wide range of standard and individual colours (RAL and NCS) ; Limestone Grey
Material REACH compliant Colour Coated Steel ; GreenCoat® Colour Coated Steel
Recyclable True
Standards BASTA/SundaHus/Byggvarubedömningen/GreenCoat® Environmental Product Declaration (EPD)
Sustainability Website URL https://www.ssab.com/GreenCoat

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Created By Projtools AB
Created On 01-06-2019
Description Most sustainable colour coated steel product on the market
Name GreenCoat®
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Asset Type Roofing facades and rainwatersystems with flat, profiled, standing seams
Category GreenCoat® Colour Coated Steel
Colour Wide range of standard and individual colours (RAL and NCS) ; Limestone Grey
Created By Projtools AB
Created On 01-06-2019
Description Most sustainable colour coated steel product on the market
Expected Life 150
Features https://www.ssab.com/GreenCoat
Finish Glossy, matt, structured and metallic
Manufacturer SSAB Steel
Material REACH compliant Colour Coated Steel ; GreenCoat® Colour Coated Steel
Name GreenCoat®
Shape Flat, profiled, standing seams
Sustainability Performance Low energy requirement, 100% recycleable, manufactured to ISO 14001:2004 and ISO 50001:2011
Warranty Description 40 year material guarantee

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty