Julkaise tuotteesi
POROTON BIO P700 20/25 h19
Stabila

POROTON BIO P700 20/25 h19

POROTON BIO P700 clay masonry system for high-performance load-bearing masonry and infill walls, designed to ensure indoor comfort, durability and energy efficiency of the building envelope.
Tekniset tiedot
  • Lightweight clay block with smooth face finish for the construction of load-bearing masonry in low seismicity areas, external infill walls and partition walls, designed to ensure high thermal performance and energy efficiency.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteporoton-bio-p700-2025
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2026-06-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)190
  • Leveys (mm)350
  • Syvyys (mm)250
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Muuraus

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Italia