Julkaise tuotteesi
POROTON BIO P700 CLIMA 30 h24,5
Stabila

POROTON BIO P700 CLIMA 30 h24,5

POROTON BIO P700 CLIMA clay masonry system for high-energy-performance infill walls, designed to maximize indoor comfort, thermal efficiency and the durability of the building envelope.
Tekniset tiedot
  • Lightweight clay block with thin-web geometry and vertical interlocking system, designed to maximize the thermal performance of external infill walls, ensuring high energy efficiency and indoor comfort.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteporoton-bio-p700-clima-30-inc
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2026-06-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)245
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)250
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Muuraus

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Italia