Julkaise tuotteesi
POROTON BIO P800 20/50 inc. h24.5
Stabila

POROTON BIO P800 20/50 inc. h24.5

POROTON BIO P800 clay masonry system designed for the construction of high-performance walls, characterized by high standards of indoor comfort, durability and energy efficiency.
Tekniset tiedot
  • Lightweight clay block with vertical interlocking system for the construction of external infill and partition walls, designed to provide high levels of indoor comfort and energy efficiency.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteporoton-bio-p800-2050-inc
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2026-06-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)245
  • Leveys (mm)200
  • Syvyys (mm)500
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Muuraus

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Italia