Julkaise tuotteesi
Ventilated Facade | Assembly Hanging System | STB-T-CH
Ventilated Facade | Assembly Hanging System | STB-T-CH
Ventilated Facade | Assembly Hanging System | STB-T-CH
Ventilated Facade | Assembly Hanging System | STB-T-CH
    STACBOND

    Ventilated Facade | Assembly Hanging System | STB-T-CH

    3.0 / 5 tähteä3.0(5 arvostelua)

    The STB-T-CH is a kit system based on hanging cassettes from STACBOND® composite panel for the assembly of ventilated facades. It is a hidden fixing system, versatile and fast assembly, in which the modulations of the cassettes can be both horizontal and vertical. The STB-T-CH system meets all the requirements to be able to execute the most avant-garde architectural envelopes.

    Its substructure with profile T offers a great advantage in material and weight savings.

    The STB-T-CH system is included in the European technical evaluation document ETE/ETA 15-0655 and has the CE marking.


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSTB-T-CH_SYSTEM_BIM_STACBOND
    • TuoteperheBIM
    • TuoteryhmäAssembly Systems
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-09-08
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliComposite
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
    • IFC-luokitusSeinä
    • UNSPSC-nimiSiding and exterior wall materials
    • UNSPSC-koodi301518
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_14_05
    • Uniclass 2015 -kuvausAluminium composite material (ACM) panels
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSheet Metal Wall Cladding
    • OmniClass-numero23-15 13 19 17
    • OmniClass-nimikeComposite Wall Panels
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls