Julkaise tuotteesi
Boston ball valve Lever Handle F-F
Boston ball valve Lever Handle F-F
Boston ball valve Lever Handle F-F
Boston ball valve Lever Handle F-F

    Boston ball valve Lever Handle F-F

    4.5 / 5 tähteä4.5(21 arvostelua)

    Standard Hidráulica 2-Pieces valve, Standard port, Boston brass ball valves, lever handle, F-F, connection size: 3/8" to 4".

    Series Boston 2-Piece, Standard Port, Brass Ball Valves are used in commercial and industrial applications for a full range of liquids and gases. 

    Tekniset tiedot
    • They feature a bottom-loaded blowout-proof stem. Model thread F-F, F-M, M-M and solder end connections. Adaptable ergonomic lever 180º for an easier installation of the valve in any position.

      • Pressure Rating: PN30
      • Maximum temperature 140ºC

      Components:

      • Body and connector: Nickel plated brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Ball: Chrome plated brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Stem: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Stem packing gland and stem packing nut: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Packaging: virgin PTFE
      • Seats: virgin PTFE
      • Lever handle: Steel Dacromet
      • Butterfly handle: Aluminium
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebostonpalanca_hh
    • TuoteperheValves
    • TuoteryhmäSTH - BALL VALVE BOSTON
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-02-21
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiValves
    • UNSPSC-koodi401416
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 -kuvausBall valves
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 63
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBall Valves
    • OmniClass-numero23-27 31 15
    • OmniClass-nimikeBall Valves

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka