Julkaise tuotteesi
Chicago Ball valve Lever Handle F-F
Chicago Ball valve Lever Handle F-F

    Chicago Ball valve Lever Handle F-F

    4.6 / 5 tähteä4.6(16 arvostelua)

    Standard Hidráulica 2-Pieces valve, Regular port, Chicago brass ball valves, lever handle, F-F, connection size: 1/4" to 4".

    Series Chicago 2-Piece, Regular Port, Brass Ball Valves are used in commercial and industrial applications for a full range of liquids and gases. 

    Tekniset tiedot
    • They feature a bottom-loaded blowout-proof stem. Model thread F-F, F-M, M-M and solder end connections

      • Pressure Rating: PN25
      • Maximum temperature 110ºC.

      Components:

      • Body and connector: Nickel plated brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Ball: Chrome plated brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Stem: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Stem packing gland and stem packing nut: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Packaging: virgin PTFE
      • Seats: virgin PTFE
      • Lever handle: Steel Dacromet
      • Butterfly handle: Aluminium


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitechicagopalanca_hh
    • TuoteperheValves
    • TuoteryhmäSTH - BALL VALVE CHICAGO
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-02-21
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiBall valves
    • UNSPSC-koodi40141607
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 -kuvausBall valves
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 63
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBall Valves
    • OmniClass-numero23-27 31 15
    • OmniClass-nimikeBall Valves

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka
    Andorra
    Marokko
    Espanja
    Portugali