Julkaise tuotteesi
Y Type Strainer thread conection F-F
Y Type Strainer thread conection F-F

    Y Type Strainer thread conection F-F

    4.3 / 5 tähteä4.3(16 arvostelua)

    Standard Hidráulica strainer. Brass "Y" type Strainer, connection size: 1/2" to 2".

    Recommended for a variety of water service lines including residential and commercial irrigation, swimming pools and cooling tower water. They are also designed to protect delicate equipment such as regulators and backflow preventers by filtering sediment which could cause premature failure. 

    Tekniset tiedot
    • Body in brass, stainless steel (AISI 304) sieve of 450 µm. 

      • Pressure rating: PN16
      • Maximum temperature 90 ºC

      Components:

      • Body: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Plug: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • O-ring: NBR
      • Sieve: Stainless steel AISI 304 of 0,45 mm


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefiltroy
    • TuoteperheY Strainer
    • TuoteryhmäSTH - Y STRAINER
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-02-21
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiValves
    • UNSPSC-koodi401416
    • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_67
    • Uniclass 2015 -kuvausPlumbing
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing
    • OmniClass-numero23-27 55 29 17
    • OmniClass-nimikeY Strainers

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka
    Andorra
    Marokko
    Espanja
    Portugali