Julkaise tuotteesi
Kent check valve thread conection F-F
Kent check valve thread conection F-F

    Kent check valve thread conection F-F

    4.2 / 5 tähteä4.2(5 arvostelua)

    Standard Hidráulica valve, Kent Brass check valves and foot valves, connection size 3/8" to 4".

    Check Valves are used to prevent reverse fluid flow in water applications. Suitable for domestic water services, heating systems and pumping units. It is not appropriate to use this type of valves in wastewater, because it can obstruct the retention mechanism. They can be installed in any position: vertical, horizontal, oblique.

    Tekniset tiedot
    • Body in brass, shutter in POM, close system brass/NBR, spring in stainless steel. Kent check valves are unidirectional. Low pressure loss. 

      • Pressure Rating: PN16
      • Maximum temperature 90ºC

      Components:

      • Body: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Shutter: POM
      • Spring: Stainless steel F302
      • Seats: NBR


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekent_hh
    • TuoteperheValves
    • TuoteryhmäSTH - CHECK VALVE KENT
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-02-21
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiWafer check valves
    • UNSPSC-koodi40141637
    • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_67
    • Uniclass 2015 -kuvausPlumbing
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing
    • OmniClass-numero23-27 31 19
    • OmniClass-nimikeCheck Valves

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka
    Andorra
    Marokko
    Espanja
    Portugali