Julkaise tuotteesi
Led-it
Steelpro

Led-it

3.0 / 5 tähteä3.0(5 arvostelua)
Led-it is Steelpro’s latest system innovation to the market. This handrail & led combination offers a handrail that can be illuminated using almost any led available on the market. All parts are connected with screws and bolts; this makes all connections very rigid and strong.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteled-it
  • TuoteperheHandrails
  • TuoteryhmäLed-it
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-06-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)100
  • Leveys (mm)50
  • Syvyys (mm)50
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Suomi
  • Valmistettu:Suomi
  • Nettopaino (kg)2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kaide
  • IFC-luokitusKaide