Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

SP200 I Public

Yksilöity viite: sp200_i_public
Brändi: Steelpro
Tuoteperhe: Stair Systems
Tuoteryhmä: SP200
Leveys (mm): 1200
Korkeus (mm): 3000
Syvyys (mm): 400
Julkaisupäivä: 2015-06-15
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (7)
Steelpro’s SP200 staircase system is one of a kind. Stairs are always delivered premade and only requires assemble at the construction. The whole product is made of aluminium parts that are manufactured using extrusion technique, cut and bolted together. This pre thought concept leads to a very stylish and reliable product.


Materiaali pääasiassa: Aluminium
Materiaali toissijaisesti: Glass
Suunniteltu: Finland
Valmistettu: Finland
Nettopaino (kg): 15

BIMobject-luokka: Rakentaminen - Stairs
IFC-luokitus: Stair
Uniclass 1.4 Koodi: L4322
Uniclass 1.4 Kuvaus: Stairs

BIMobject®