Julkaise tuotteesi
SP200 U Public
Steelpro

SP200 U Public

4.5 / 5 tähteä4.5(13 arvostelua)
Steelpro’s SP200 staircase system is one of a kind. Stairs are always delivered premade and only requires assemble at the construction. The whole product is made of aluminium parts that are manufactured using extrusion technique, cut and bolted together. This pre thought concept leads to a very stylish and reliable product.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesp200_u_public
  • TuoteperheStair Systems
  • TuoteryhmäSP200
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-06-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)3000
  • Leveys (mm)1200
  • Syvyys (mm)400
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Suomi
  • Valmistettu:Suomi
  • Nettopaino (kg)15
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Stairs
  • IFC-luokitusPortaat