Julkaise tuotteesi
Series 120 Shower set 120 2760
Series 120 Shower set 120 2760
Series 120 Shower set 120 2760

    Series 120 Shower set 120 2760

    Exposed Shower set with single lever mixer With rain shower and handshower With ceramic cartridge with heightt adjustable shower arm (during installation) Intrinsically safe against backflow With EasyClean Compatible with instant water heaters 21 kWh Material: brass Surface: chrome
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite120_2760
    • TuoteperheSeries 120
    • TuoteryhmäShower sets
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-08-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1480
    • Leveys (mm)260
    • Syvyys (mm)518
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)6.95
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures