Julkaise tuotteesi
Series 135 Free standing bath mixer 135 1162
Series 135 Free standing bath mixer 135 1162
Series 135 Free standing bath mixer 135 1162

    Series 135 Free standing bath mixer 135 1162

    Free standing bath mixer
    With ceramic cartridge
    With swivel spout
    Spout projection 254 mm
    With diverter and handshower
    Intrinsically safe against backflow
    Compatible with instant water heaters 21 kWh
    Material: brass
    Surface: chrome

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite135_1162
    • TuoteperheSeries 135
    • TuoteryhmäBath mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-08-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1115
    • Leveys (mm)176
    • Syvyys (mm)320
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)5.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 -kuvausBath taps
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures