Julkaise tuotteesi
Steni Nature SN 500
Steni Nature SN 500
Steni Nature SN 500
Steni Nature SN 500
Steni Nature SN 500
    Steni

    Steni Nature SN 500

    Steni Nature facade panel is a fibreglass reinforced stone composite panel with surface of aggregated natural stones. Steni Nature is available in 14 different natural stone colours, and up till 5 different grades in many of these colours; type FM (fine micro), F (fine), M (medium), C (coarse) and CT (coarse tumbled). In addition, Steni Nature offers surfaces in recycled and tumbled glass. The stones come from different parts of Europe. Special stone can be ordered for larger projects. The facade panel is developed to give a natural appearance and is also very suitable in combination with other materials like wood and plaster.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSN500
    • TuoteperheFacade systems
    • TuoteryhmäNature
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2025-12-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1195
    • Leveys (mm)3495
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliComposite
    • Toissijainen materiaaliAggregoitu luonnonkivi
    • Suunniteltu:Norja
    • Valmistettu:Norja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiSiding and exterior wall materials
    • UNSPSC-koodi301518