Julkaise tuotteesi
Steni Colour SN 9305
Steni
Arkistoitu

Steni Colour SN 9305

Design and quality in the same facade panel. Steni Colour is a facade panel made of fibreglass reinforced polymer composite, with a smooth surface of electron beam cured acrylic. (100% acrylic without the use of solvents). Steni Colour has the same documented quality as the other Steni products, impact-, water- and weather resistance. The facade panel is suitable for both new buildings and renovation of buildings. Steni Colour is an exciting alternative where design is an important factor, because of its color possibilities, surface variations and format flexibility.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSN9305
  • TuoteperheFacade systems
  • TuoteryhmäColour
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-11-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1195
  • Leveys (mm)3495
  • Syvyys (mm)6
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliComposite
  • Toissijainen materiaaliElektronisäteellä hitsattu akryylilakka
  • Suunniteltu:Norja
  • Valmistettu:Norja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
  • IFC-luokitusPäällyste
  • UNSPSC-nimiSiding and exterior wall materials
  • UNSPSC-koodi301518
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_20
  • Uniclass 2015 -kuvausWall cladding systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 26 23.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFiberglass Reinforced Protective Wall Covering
  • OmniClass-numero23-15 15 15
  • OmniClass-nimikeWall Cladding Panels
  • CSI UniFormat II -koodiC3010
  • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes