Julkaise tuotteesi
Steni Colour SN 9500
Steni Colour SN 9500
Steni Colour SN 9500
Steni Colour SN 9500
Steni Colour SN 9500
Steni Colour SN 9500
    Steni

    Steni Colour SN 9500

    Design and quality in the same facade panel. Steni Colour is a facade panel made of fiberglass reinforced stone composite, with a smooth surface of electron beam cured acrylic. Steni Colour has the same documented quality as the other Steni products, impact-, water- and weather resistance. The facade panel is suitable for both new buildings and renovation of buildings. Steni Colour is an exciting alternative where design is an important factor, because of its color possibilities, surface variations and format flexibility.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSN9500
    • TuoteperheFacade systems
    • TuoteryhmäColour
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2015-11-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1195
    • Leveys (mm)3500
    • Syvyys (mm)6
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliComposite
    • Toissijainen materiaaliElektronisäteellä hitsattu akryylilakka
    • Suunniteltu:Norja
    • Valmistettu:Norja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiSiding and exterior wall materials
    • UNSPSC-koodi301518

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Pohjois-Amerikka