Julkaise tuotteesi
Sugtransformatorfundament typ 6 1400x1900x2600
S:t Eriks
Arkistoitu

Sugtransformatorfundament typ 6 1400x1900x2600

Kontaktledningsfundamentet bär upp kontaktledningsstolpen med tillhörande stag och ledningar. Betongfundamentet finns med eller utan fot. Stagankare finns i många olika utföranden beroende på spårområdets uppbyggnad.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFoundation-1400x1900x2600
  • TuoteperheJärnvägsprodukter
  • TuoteryhmäFundament
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-08-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2600
  • Leveys (mm)1400
  • Syvyys (mm)1900
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBetoni
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)6210
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTekniikka ja infrastruktuuri - Raide
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiPM_30_30_45
  • Uniclass 2015 -kuvausLandscape model
  • OmniClass-numero23-11 27 00
  • OmniClass-nimikeLandscaping