Julkaise tuotteesi
Kabelränna 535 Citybanan 545x2250x400
S:t Eriks
Arkistoitu

Kabelränna 535 Citybanan 545x2250x400

Kabelrännor skyddar alla typer av kabeldragningar intill järnvägsspår och komplexa stationsområden. Rännorna uppfyller Trafikverkets och Banenords (Norge) standard och ritningar.

Vi levererar dessutom kompletta system för anslutning av signalskåp, pupinskåp och växelvarmarskåp. Specialrännor för kabelskarv finns också i sortimentet.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKabelranna-535-Citybanan-545x2250x400
  • TuoteperheJärnvägsprodukter
  • TuoteryhmäKabelrännor
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-08-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)400
  • Leveys (mm)454
  • Syvyys (mm)2250
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBetoni
  • Nettopaino (kg)449
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTekniikka ja infrastruktuuri - Raide
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiPM_30_30_45
  • Uniclass 2015 -kuvausLandscape model
  • OmniClass-numero23-11 27 00
  • OmniClass-nimikeLandscaping