Julkaise tuotteesi
McAllister ® Top-Mount Single-Bowl Kitchen Sink, 25" x 22" x 6"
McAllister ® Top-Mount Single-Bowl Kitchen Sink, 25" x 22" x 6"

    McAllister ® Top-Mount Single-Bowl Kitchen Sink, 25" x 22" x 6"

    Add sleek, modern style to your kitchen with the rounded corners and minimalist design of the Middleton kitchen sink. Stainless steel construction ensures years of quality use, and SilentShield© technology, an exclusive sound-absorbing system, reduces noise and vibration.

    FEATURES

    • Top-mount
    • Four faucet holes
    • 6"-deep single bowl
    • 3-5/8" drain opening
    • Stainless steel with luster finish
    • SilentShield technology
    • 20-gauge stainless steel
    • Lifetime limited warranty
    • ADA-adaptable when installed per the requirements of the Accessibility Guidelines, Section 606 Sinks, of the Act
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesterling-14631-4
    • TuoteperheSinks/Lavatories
    • TuoteryhmäMcAllister ®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä1918-06-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)6.25
    • Leveys (tuumaa)25
    • Syvyys (tuumaa)22
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks