Julkaise tuotteesi
Performa™ AFD, Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain

Performa™ AFD, Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain

The clean, pared-down design of Performa(TM) by Sterling, made of solid Vikrell© material, provides a relaxing, spacious bath that easily blends with a variety of decor. The high gloss finish provides a shiny look that is easy to clean.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesterling-71041112
  • TuoteperheBathtubs
  • TuoteryhmäPerforma
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä1918-04-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)18.5
  • Leveys (tuumaa)60
  • Syvyys (tuumaa)29
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuu
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBaths
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
  • OmniClass-numero23-31 15 00
  • OmniClass-nimikeBathtubs