Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
sterlingplumbing/products/edbd3cbd-5c92-4d97-8c29-6a07f4d72248
Koti
Luokat
Saniteetti
Kylpyhuoneet ja kylpylät
Ensemble™ Medley™, Series 7137, 60" x 30" x 73" Bath/Shower with Right-hand Drain
Saatavana Yhdysvallat
Sterling Plumbing
Seuraa
Ensemble™ Medley™, Series 7137, 60" x 30" x 73" Bath/Shower with Right-hand Drain
Clean, contemporary design with ample shelving space, the Ensemble Medley updates the look of any bathroom.
Made of solid Vikrell® material for strength, durability and lasting beauty
Caulk-free, making installation a snap and reducing the need for long-term maintenance
Innovative Dry-Block™ seal and channeled water containment system form watertight seams
Clean, contemporary design with a lot of shelving space, the Ensemble Medley updates the look of any bathroom.
Tongued-and-grooved interlocking joints form a seamless appearance and simply installation
Modular design allows it to be moved around corners and through doorways with ease
Durable high-gloss finish provides a smooth, shiny surface that is easy to clean.
Conforms to CSA B45.5/IAPMO Z124 National Consensus Standards
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
sterling-71370120
Tuoteperhe
Bath/Shower Units
Tuoteryhmä
Ensemble
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-01-25
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=71370120
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
Lataa
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
Lataa
Sterling Plumbing
Ensemble™ 60, Series 7223, 60" x 34" x 75-3/4" Curve Alcove Shower
Lataa
Sterling Plumbing
Ensemble™ 60, Series 7213, 60" x 34" x 75-3/4" Tile Alcove Shower
Lataa
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7110, 60" x 36" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
Lataa
Sterling Plumbing
Accord® Smooth Series 7124, 60" x 30" x 72" Bath/Shower
Lataa