Julkaise tuotteesi
Wescott® Undercounter Lavatory, 17" x 13", Pallet Sku

Wescott® Undercounter Lavatory, 17" x 13", Pallet Sku

Enhance the style of your contemporary bathroom with the Wescott under-mount sink. Its sleek, minimalist look has a confident feel that lets the rest of your bathroom decor shine.

FEATURES

  • Under-mount installation
  • Grade A vitreous china with a hard, glossy finish
  • No faucet holes; accommodates either a wall-mount or countertop faucet
  • Center drain and overflow
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesterling-P442040
  • TuoteperheSinks/Lavatories
  • TuoteryhmäWescott®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä1918-06-18
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • UNSPSC-nimiSinks
  • UNSPSC-koodi30181504
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 -kuvausSinks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks