Julkaise tuotteesi
Flush Valve, NOBLE 3032 PE, SKU: 460730

Flush Valve, NOBLE 3032 PE, SKU: 460730

Concealed electronic flush valve for toilet operated by IR sensor. Features a dual flush IR system.

Includes models with a Piezo override flush activator switch giving the user the possibility of alternative manual touch activation.

Flushing duration and other settings are adjustable by remote control.

Advantages:

  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation and maintenance. Full access to components by removing the panel
  • Matching flush valve for urinals available
Tekniset tiedot
  • Installation: Concealed
    Operating pressure: 0.5 – 8.0 bar
    Power source: 9V Transformer
    Accessories: Stern remote control
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitenoble-3032-pe
  • TuoteperheFlush Valves
  • TuoteryhmäNoble 3032 Series
  • TyyppiDokumentaatio (ainoastaan tiedot)
  • Julkaisupäivä2022-05-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Israel
  • Valmistettu:Israel
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 -kuvausWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlushometers
  • OmniClass-numero23-31 00 00
  • OmniClass-nimikePlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures