Julkaise tuotteesi
AQUABOOST MAB SP3V-3SV

AQUABOOST MAB SP3V-3SV

Aquaboost MAB offers a comprehensive range of standard single, twin and triple pump water boosting solutions for larger domestic, commercial and industrial applications. 

Tekniset tiedot
  • AQUABOOST MAB multiple pump sets are arranged for operation as duty pump, with assist/standby pump or pumps (up to three). 

    All are programmed to run in staged cascade operation as the flow demand increases or decreases, AQUABOOST MAB Booster Sets feature system pressure and multi function key display, are WRAS Approved, supplied with advanced pump controls and assembled on a powder coated base frame with all the necessary valves and fittings to ensure ease of installation, efficient and reliable operation.

    Utilising variable speed MAB controls, which continually vary the motor speed to match the changing flow demand pattern, whilst maintaining a constant minimum required system pressure. 

    This mode of operation, adjusts the pump's motor speed to match the building's flow requirements and reduces the power consumption.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAQUABOOST-MAB-SP3V-3SV
  • TuoteperheAQUABOOST BOOSTER SETS
  • TuoteryhmäVertical Booster Sets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-09-01
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)900
  • Syvyys (mm)750
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_53_86_66
  • Uniclass 2015 -kuvausPressure booster pumps
BIMobjectin tuotekirjasto

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä