Julkaise tuotteesi
MIKROFILL 3 PRESSURISATION UNIT
MIKROFILL 3 PRESSURISATION UNIT

    MIKROFILL 3 PRESSURISATION UNIT

    5.0 / 5 tähteä5.0(5 arvostelua)

    Sealed System Pressure Management

    Mikrofill digital pressurisation units represent the next generation of automatic filling and pressure maintenance solutions for sealed heating and chiller systems.

    Tekniset tiedot
    • • Fills any LPHW/CHW system from empty

      • Connects directly to the mains/boosted water supply

      • 4.7 bar cold fill pressure

      • Consumes 10 watts on standby and 30 watts fully operational per hour

      • Compact size & wall mounted

      • Digital control system and LCD graphic display

      • Automatic system fill and top-up

      • Easy to install and set up

      • High flow, WRAS approved fill valve

      • Fill volume indicator - Aids water treatment calculation

      • Category 4 backflow protection

      • 2 year warranty

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMIKROFILL-3
    • TuoteperheMikrofill
    • TuoteryhmäPressurisation Units
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-09-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)270
    • Leveys (mm)250
    • Syvyys (mm)112
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliABS
    • Toissijainen materiaaliPolyetyleeni
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Nettopaino (kg)5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_53_86_68
    • Uniclass 2015 -kuvausPressurization units