Julkaise tuotteesi
Floor Mounted
Tepid to the Core B/F Combination Shower
Model: T5515-EP-NFT-ABAB

Floor Mounted Tepid to the Core B/F Combination Shower Model: T5515-EP-NFT-ABAB

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefloor-mounted-tepid-to-the-core-b-f-combination-shower-model-t5515-ep-nft-abab
  • TuoteperheTepid to the Core Combination Shower
  • TuoteryhmäT5515-EP-NFT-ABAB
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-28
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 -kuvausControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeControl Valves
  • OmniClass-numero23-39 21 13
  • OmniClass-nimikeWaterflow Controls