Julkaise tuotteesi
StoCrete SM
Sto
Arkistoitu

StoCrete SM

Quick concrete repair product for repairing concrete structures. Polymer-modified, cementitious concrete repair product (PCC), very good adhesive strength on a concrete substrate, very good application overhead, very good resistance to flow, no separate bonding agent necessary, quick-curing, can be quickly over-coated. Product is in accordance with EN 1504-3.
Tekniset tiedot
  • Per mm of layer thickness 1.7 kg/m²
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitestocrete_sm
  • TuoteperheStoConcrete
  • TuoteryhmäRepair
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2018-09-04
  • Painoksen numero2
  • Syvyys (mm)40
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBetoni
  • Toissijainen materiaaliMortar
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Betoni
  • UNSPSC-nimiConcrete and mortars
  • UNSPSC-koodi301115