Julkaise tuotteesi
StoPox WL 100
StoPox WL 100
StoPox WL 100
StoPox WL 100
    Sto
    Arkistoitu

    StoPox WL 100

    Coloured sealing coat for industrial flooring and traffic areas. Interior areas and areas exposed to weathering, for cementitious substrates, magnesite and calcium sulphate screeds, water vapour permeable, water-dilutable, very good adhesion to the substrate, low VOC emissions, Product is in accordance with EN 1504-2. Product is in accordance with EN 13813.
    Tekniset tiedot
    • 0.30 - 0.50 kg/m
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitestopox_wl_100
    • TuoteperheStoConcrete
    • TuoteryhmäProtect
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2018-09-04
    • Painoksen numero2
    • Syvyys (mm)1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliEpoksi
    • Toissijainen materiaaliEpoksi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Suojapinnoitteet
    • UNSPSC-nimiSurface
    • UNSPSC-koodi301521