Julkaise tuotteesi
Adelsö Shelving Unit 40
Stolab

Adelsö Shelving Unit 40

The concept behind Adelsö was to create a shelving unit with endless combination options to provide flexibility in terms of function and size. Adelsö is based on a simple system consisting of two shelf sizes, drawers, shelves and bases where parts can becombined as required. Adelsö has solid wooden shelves and drawers. The shelving unit has pre-drilled holes to allow placement of the shelves and drawers. Available natural lacquer, oil or stain. Design: Christer Larsson.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite7060
  • TuoteperheStorage Units, Hallway
  • TuoteryhmäAdelsö
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-09-16
  • Painoksen numero3
  • Korkeus (mm)1100
  • Leveys (mm)400
  • Syvyys (mm)280
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKoivu
  • Toissijainen materiaaliKoivu
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56