Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
storax-bv/products/7825b0d6-ebe7-4216-9956-71da992cd757
Koti
Luokat
Seinät
Verhous
Storax Louvre Wall ST-050-00
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Storax B.V.
Seuraa
Storax Louvre Wall ST-050-00
ST-050-00 | Extruded aluminium profile with 50 mm pitch and 49% physical free area. Suitable for fixed and variable step spacings (50–100 mm).
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
ST-050-00 | Extruded aluminium profile with 50 mm pitch and 49% physical free area. Suitable for fixed and variable step spacings (50–100 mm). Made from EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Blade bendable (min. radius 800 mm). Optional top/bottom blades: ST-050-02, ST-050-03/-04. Single/double doors with STORAX fittings. Louvre holders: ST-050-11/-12 (fixed), ST-050-13/-14 (variable). Max. span 1200 mm at wind load qb 800 Pa. Profile dimensions: 41 x 56 mm.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
st-050-00
Tyyppi
Rakennusmateriaalit
Julkaisupäivä
2025-07-11
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.storax.nl/producten/lamellenwanden/st-050-00-49/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Alumiini
Suunniteltu:
Belgia
Valmistettu:
Belgia
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Seinät - Verhous
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Alankomaat
Samankaltaisia tuotteita
PAC-CLAD | Petersen
1/2" & 7/8" Corrugated Panel
3.7
(
12
)
Lataa
Longboard Products
Indoor Screens & Partitions - Privacy Beams
Lataa
James Hardie USA
Hardie™ Architectural Panel Siding
Lataa
Buechel Stone
Mosaic Wall Caldding
Lataa
James Hardie USA
Hardie® Plank Lap Siding
3.2
(
13
)
Lataa
James Hardie USA
Hardie® Trim Boards
Lataa