Julkaise tuotteesi
Storax Louvre Wall ST-050-IM2

Storax Louvre Wall ST-050-IM2

ST-050-IM2 | Extruded aluminium profile with integrated insect screen and 50 mm pitch. Physical free area: 46%
Tekniset tiedot
  • ST-050-IM2 | Extruded aluminium profile with integrated insect screen and 50 mm pitch. Physical free area: 46%. Integrated perforation improves installation and maintenance. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Mounted with louvre holder ST-050-110 or ST-050-120, pre-mounted on support profile.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitest-050-im2
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2025-07-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat