Julkaise tuotteesi
Storax Louvre Wall ST-075-HF

Storax Louvre Wall ST-075-HF

ST-075-HF | Extruded Z-shaped aluminium profile with 75 mm pitch. Physical free area: 52%.
Tekniset tiedot
  • ST-075-HF | Extruded Z-shaped aluminium profile with 75 mm pitch. Physical free area: 52%. Visually closed in horizontal mounting due to pitch equal to blade height (76 mm). Concealed mounting with aluminium louvre holders. Material: aluminium EN AW-6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Qualicoat – 60–80 µm). Installed with ST-075-HF louvre holder, pre-mounted on support profile.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitest-075-hf
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2025-07-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat