Julkaise tuotteesi
Shower tray ICON TK
Shower tray ICON TK

    Shower tray ICON TK

    - Smooth texture - Anti-slip surface (C3). Extra-slip resistance - Height 3.5 cm - AISI 316 grid included (surgical steel) - 60mm valve (not included) - Made in Spain Available in White (W), Beige (B), Cement (C), Tortora (T) and Graphite (G). To request a plate in a colour other than white, simply replace the letters W with the one corresponding to that colour (B, C, T or G). The proposed variants have the most common dimensions, however, STROHM TEKA can customize any dimension and shape according to the needs of the project.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteshower_tray_icon_tk
    • TuoteperheShower trays
    • TuoteryhmäShower trays
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-01-03
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 -kuvausShower trays
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers