Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
strohm-teka/products/301d9958-9e5a-459c-aa9a-59668f450f40
Koti
Luokat
Saniteetti
Suihkut
Baltic Sport Shower Set with Shower Bar
Saatavana Yhdysvallat
STROHM TEKA Sanitary systems
Seuraa
Baltic Sport Shower Set with Shower Bar
This Shower Rail Set is Perfect to Combine with Thermostatic Shower or Bath-Shower Mixers. It Includes a Rail with Soap Dish, Adjustable Holder, and 1-Function Handheld Shower Head.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Ref: 790026700
Bar Ø2.5 cm
Sliding bar 61.5cm
Soap dish included
Anti-limescale hand shower
1 function
1.75 m metallic shower hose
Adjustable holder
5-year warranty (3 years for accessories)
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
sport_shower_set
Tuoteperhe
Shower systems
Tuoteryhmä
Shower systems
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2026-09-09
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://strohm-teka.com/en/strohm-products/790026700-en/
Tekninen kuvaus
https://strohm-teka.com/?get_pdf=1&pid=784516&lang=en
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Espanja
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Suihkut
OmniClass-numero
23-31 17 00
OmniClass-nimike
Showers
Samankaltaisia tuotteita
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Lataa
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTC
Lataa
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Lataa
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Lataa
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Lataa
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Lataa