Julkaise tuotteesi
STRUGAL 400 2IV1 Exterior Door + Fixed
Strugal

STRUGAL 400 2IV1 Exterior Door + Fixed

4.7 / 5 tähteä4.7(6 arvostelua)
A unique solution in the market for a uniform finish of the entire set of doors and windows. Combining strength, design and durability for the entire set of doors for an architectural project is now possible due to this innovative solution based on the use of aluminium.
Tekniset tiedot
  • • Leaf thickness 47 mm. • Direct installation or on pre-frame. • Metallic Pre-frame (optional). • Safety lock lever with 1 or 3-point locking system. • High safety, anti-gas / skeleton key / cylinder. • Safety hinges. • Automatic wind break. • Possibility of lateral and upper attachments for different models. • Lacquered, average layer thickness of 60 microns on visible or prominent faces. • Textured colour and faux wood finishes.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitestrugal_a4002iv1_fixed
  • TuoteperheSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
  • TuoteryhmäPUERTAS DE EXTERIOR
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Heiluriovet
  • IFC-luokitusOvi
  • UNSPSC-nimiDoors
  • UNSPSC-koodi301715
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
  • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDoors and Frames
  • OmniClass-numero23-17 11 00
  • OmniClass-nimikeDoors
  • CSI UniFormat II -koodiC1020
  • CSI UniFormat II -nimikeInterior Doors

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Afrikka
Espanja
Marokko
Portugali